Türkiye - Türkçe

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Ürün Açıklaması

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Sipariş kodu: 913713031666
Tam sipariş kodu: 872790091166400

Özellikler

  • Giriş Voltajı
    220 ila 240 V
  • Hat Frekansı
    50 to 60 Hz
  • Giriş Frekansı
    50 ila 60 Hz
  • Ani Akım Genişliği
    0,25 ms
  • Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
    18 A
  • MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
    28

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913713031666 tr_TR pdf 415.3 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity pdf 262.7 kB
İlave veri sayfası
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Görseller

Product-Photographs-913713031666_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-913713031666_EU
Birden fazla varlık