Türkiye - Türkçe

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Ürün Açıklaması

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Sipariş kodu: 913713031966
Tam sipariş kodu: 872790091172500

Özellikler

  • Giriş Voltajı
    220 ila 240 V
  • Hat Frekansı
    50 to 60 Hz
  • Giriş Frekansı
    50 ila 60 Hz
  • Ani Akım Genişliği
    0,35 ms
  • Güç Faktörü (Kesir)
    0.99
  • Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
    28 A
  • MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
    12

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913713031966 tr_TR pdf 508.3 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity pdf 262.7 kB
İlave veri sayfası
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Görseller

Product-Photographs-913713031966_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-913713031966_EU
Birden fazla varlık