ภาพรวม
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลด
สถานที่จำหน่าย
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
Outdoor luminaires
Solar
Essential SmartBright Solar Flood
BVC080 LED30/765 Solar
กลับไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
ย้อนกลับไปที่ผู้บุกเบิกแห่งแสง
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!
ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com
Essential SmartBright Solar Flood
Philips BVC080 LED30/765 Solar
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips BVC080 LED30/765 Solar
รหัสการสั่งซื้อ:
911401875002
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม:
692382867163199
ข้อมูลจำเพาะ
ขยายทั้งหมด
General Information
Driver included
Yes
Value ladder
Value
Light Technical
Luminous Flux
3,000 lm
Correlated Color Temperature (Nom)
6500 K
Color rendering index (CRI)
70
Operating and Electrical
Battery type
LiFePO4
Battery ampere hour
19 Ah
Battery voltage
3.2 V
Battery charging & discharging cycles
500
Panel type
Mono crystalline
Panel voltage
5 V
Panel peak wattage
20 W
Grid connection type
Off grid
Controls and Dimming
Dimmable
No
Configurability
Not configurable
Solar dimming profile
Pre-configured
Mechanical and Housing
Housing Color
Grey
Overall length
290 mm
Overall width
249 mm
Overall height
49 mm
Dimensions (Height x Width x Depth)
49 x 249 x 290 mm
Material
Acrylonitrile-butadiene-styrene
Battery location
In built
Ingress protection code
IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Optical cover type
Glass
Net Weight (Piece)
3.700 kg
Approval and Application
Ambient temperature range
0 °C to 50 °C
Product Data
Order product name
BVC080 LED30/765 Solar
Full product name
BVC080 LED30/765 Solar
Full product code
692382867163199
Order code
911401875002
Material Nr. (12NC)
911401875002
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
6923828671631
Numerator - Packs per outer box
5
EAN/UPC - Case
6923828671693
แผนภาพแสดงวิธีการติดตั้ง
Dimension Drawing (without table) - BVC080 LED30/765 Solar
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แผ่นพับ
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401875002 en_TH
pdf 834.0 kB
การมองเห็น
Product-Photographs-911401875002_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-911401875002_EU
เนื้อหาหลายรายการ
ปลั๊กอินซอฟต์แวร์
IES
IES File - BVC080 LED30/765 Solar
IES 63.8 kB