Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 36.5 W, 5394 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66

BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 5394 lm, 36.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 9 kV vanligt läge, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925866901
Hela beställningsnumret: 871951410164700

Nedladdningar