Philips MileWide LED gen2 liten, Urban road & street light, 30 W, 3268 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BPP435 LED40-/830 II DM12 GR CLO SRT SRB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Aluminium, Mörkgrå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, 3268 lm, 30 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Armatur med överspänningsskydd upp till 6 kV differentialläge och 9 kV vanligt läge, Kabel 0,5 m med kabelanslutning, 3-polig, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 910925869074
Hela beställningsnumret: 871951471880700

Nedladdningar