Philips SunStay Pro, 22.9 W, 3636 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP66, SRGU10

VGP725 LED40-4S/730 HY DM10 DGR 76P 12A

Produktbeskrivning

Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, 3636 lm, 22.9 W, 186 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskyddsnivå upp till 10 kV, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 912300060313
Hela beställningsnumret: 872016905321200

Nedladdningar