Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Den mest energieffektiva och tillförlitliga lösningen med vitt ljus för utomhusbruk

Produkter

Produkt Jämför
44,5
4 900
2800
-
PGZ12
60,0
7 200
2800
-
PGZ12
141,0
17 600
2800
-
PGZ12
90,0
10 800
2800
-
PGZ12

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den nya generationens keramiska metallhalogenlampor används utomhus och ger effektivt och behagligt vitt ljus

Fördelar

  • Attraktivt vitt ljus

  • Utmärkt optikeffektivitet möjliggör större avstånd mellan armaturstolparna, vilket sänker investeringskostnaden

Egenskaper

  • Högeffektivt vitt ljus med extremt hög systemeffektivitet

  • Lång tillförlitlig livslängd – den nya Xtra-serien ger en livslängd på upp till 6 år

Användning

  • Offentlig belysning för stadskärnor, bostadsområden och vägar
  • Ljuskälla särskilt anpassad för horisontell användning, vid vertikal placering är specifikationen för livslängd mycket lägre (upp till –40 %)

Varning och säkerhet

  • Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder

Nedladdningar