Philips MASTER PL-T Xtra 4 stift

Lägsta totala driftkostnaderna och högsta ljusflödet!

Produkter

Produkt Jämför
42,0
3 000
4000
-
GX24q-4

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER PL-T Xtra är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Ljuskällorna MASTER PL-T Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-T-standardljuskälla, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar

  • Extra lång livslängd

  • Längre livslängd och få tidiga lampbortfall ger mindre problem och lägre underhållskostnader vid gruppbyte

Egenskaper

  • 4-stiftsbas

  • Philips bryggteknik

Användning

  • Avsedd för allmän eller tilläggsbelysning i professionell miljö
  • Idealisk för infällda eller ytmonterade downlights, väggarmaturer och utomhusbelysning
  • Lämplig i användningsområden där underhållskostnaderna är höga (höga takhöjder, svåra att komma åt). T.ex. varuhus, stormarknader, köpcentra, lager och allmänna utrymmen.

Varning och säkerhet

  • Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används

  • Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt

Nedladdningar