Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D929003485202 | 13 | 1 000 | 2700 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D929003485402 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D929003485502 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D929003485602 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D929003485702 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D929003485802 | - | - | 3000 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D929003485902 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D929003486002 | - | - | 2700 | E27 |
10 artiklar
av 2
Produkter per sida
Information om produktfamilj
Beskrivning
Denna nya generation av PAR-lampor har en robust design och alstrar ett varmvitt ljus. Det gör dem perfekta för allmänbelysning och punktbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Det är en dimbar lösning. De är särskilt lämpliga för offentliga lokaler som foajéer, korridorer och trapphus där belysningen alltid är på. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-spottar.
Fördelar
Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
Lägre underhållskostnader
Egenskaper
Dimbar
UV- och IR-fritt ljus som alstrar mindre värme och är skonsamt mot värmekänsliga objekt