Philips MASTER VALUE LEDspot MV

MASTER Value LEDspot MV, en optimal kombination av värde och prestanda, passar perfekt för spotbelysning

Produkter

Produkt Jämför
3,7
270
3000
GU10
4,9
365
3000
GU10
3,7
270
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2200
2700
GU10
-
-
2700
GU10
-
-
3000
GU10
-
-
4000
GU10

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER VALUE passar perfekt för spotbelysning och ger ett varmt, halogenliknande accentflöde. Tack vare hög CRI ger den mer naturliga färger, vilket skapar mysiga och bekväma miljöer för bostads- och hotellprojekt och kan även framhäva produkter i butik. Dessa LED-spottar MV GU10 ger den välbekanta känslan av spotbelysning, behåller skönheten i glasspottar och lägger till prestanda för LED-teknik. Med dimringsfunktionen kan du skapa den atmosfär du vill ha och den fungerar med många olika dimmers. MASTER VALUE ger också större energibesparingar än vanliga LED-spottar.

Fördelar

  • MASTER VALUE-spotlight ger upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor

  • Bästa efterföljaren till en halogenspotlight för en varm stämning

Egenskaper

  • Dimbar

  • Kompatibel med ett stort urval av dimmerenheter

Användning

  • Hotell och restaurang
  • Butiker
  • Bostadsområden

Varning och säkerhet

  • Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan -20°C och 45°C

  • Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)

Nedladdningar