Philips MASTER LEDspot LV

Punktbelysning med bra prestanda som ersättning för MR16-halogenspottar

Produkter

Produkt Jämför
7,5
621
2700
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3
7,5
621
3000
GU5.3

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER LEDspot LV ger intenst accentljus och är därför en utmärkt ersättning för spotlightbelysning. MASTER LEDspot LV har utformats för att ersätta halogenlampor eller äldre spottar. Den återger naturligare färger och möjliggör mysig och behaglig belysning för bostäder och hotell- och resturanger, och framhäver skyltningsvaror i butiker. Det nya, mindre höljet passar de flesta armaturer på en marknad med MR16 GU 5.3-sockel. Förutom att den har Philips patenterade lösning som garanterar största möjliga kompatibilitet med vanliga elektroniska transformatorer för 12 V-halogenlampor har den även en ljusstråle med hög intensitet som är jämförbar med MR16-halogenspottar. Med dimringsfunktionen kan du skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimmerenheter. Dess höga SDCM säkerställer en utmärkt färgbeständighet som bibehålls under hela produktlivslängden. MASTER LEDspot LV ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrka eller livslängd, vilket gör att fastighets- och företagsägare snabbt får avkastning på sin investering.

Fördelar

  • Högintensiv ljusstråle för accentbelysning i professionella användningsområden

  • Stark ljusstyrka som varar över tid

Egenskaper

  • Högintensiv ljusstråle motsvarande halogenspottar

  • Bättre färgåtergivning med högt CRI-värde och stark färgbeständighet över tid

Användning

  • Hemma: vardagsrum, sovrum, hall
  • Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, barer, kaféer
  • Butik: utställningar, montrar, skyltning, provrum, kassor

Nedladdningar