Philips Classic LEDspotMV

Klassisk design

Produkter

Produkt Jämför
3,5
240
2700
GU10

Information om produktfamilj

Beskrivning

Classic LEDspotMV har en klassisk design och ger ett varmt halogenliknande ljus med energiebesparingar på cirka 90 %. Den är kompatibel med de flesta befintliga armaturer med GU10-hållare samt avsedd för retrofit ersättning av halogen- eller glödlampor. LED-teknologin genererar betydande energibesparingar och håller underhållskostnaderna på en miniminivå.

Fördelar

  • Lång livslängd

  • Betydande energibesparingar

Egenskaper

  • Klassisk design

  • Enkel eftermontering

Användning

  • Intervall för omgivningstemperatur vid drift: –20 och 45 °C
  • Ska enbart användas i torra inomhusmiljöer. Kan användas i de flesta typer av öppna armaturer med GU10-hållare och tillräckligt utrymme (10 mm fritt luftutrymme)
  • Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsbelysning

Nedladdningar