Philips Väggmonterad luftrenare med UV-C desinfektion

Andas frisk luft (ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING)

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips UV-C Upper Air-serien består bland annat av denna väggmonterade desinfektionslösning som desinficerar luft och fungerar inom många användningsområden. UVC-strålarna är optimerade för låga takhöjder och fördelas i huvudsak horiontellt på enhetsnivå och uppåt. Armaturen avger strålar i samma höjd som den är monterad och i områdets övre luftskikt. Detta gör det möjligt att desinficera samtidigt som man tryggt kan befinna sig i rummet.

Fördelar

  • Philips väggmonterade luftrenare med UV-C-desinfektion inaktiverade 99,99 % av SARS-COV-2, det virus som orsakar COVID-19, i luften i ett rum inom 10 minuter. Efter 20 minuter låg viruset under mätbara nivåer. [1]

  • Snabb desinficeringseffekt, med en minskning på 83,6 % av SARS-CoV-2 – det virus som orsakar COVID-19, i ett rum inom 2 minuter. [1]

Egenskaper

  • Philips T5 TUV-ljuskälla på 25W ingår

  • UV-kortvågsstrålning, topp vid 253,7 nM (UV-C)

Användning

  • Kontor
  • Butik
  • Livsmedelsbutiker
  • Hotell och restaurang
  • Skolor
  • Banker
  • Badrum

Varning och säkerhet

  • FARA: Ultraviolett produkt, klass 3.

  • Som alla desinficeringssystem ska UV-C-ljuskällor och -enheter installeras och användas på ett korrekt sätt. Direkt exponering för UV-C kan vara farlig och resultera i solbränneliknande reaktioner på huden och allvarliga skador på hornhinnan. Eftersom UV-C-strålning är osynlig för ögat ska enheten installeras tillsammans med lämpliga skydd så att den kan användas på ett säkert sätt. UV-C-enheten får därför endast användas i en installation som består av lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom de som anges i monteringsanvisningarna och/eller instruktionsböckerna. Direkt exponering för UV-C-strålning är farlig. Philips UV-C-produkter får endast säljas av behöriga partners, och ska installeras av behörig personal enligt våra strikta säkerhetskrav och de krav som lagen ställer. Våra UV-C-produkter får inte användas till användningsområden eller aktiviteter som kan orsaka och/eller leda till livshotande skador, personskador och/eller skador på miljön.

Nedladdningar