Philips Takhängd luftrenare med UV-C desinfektion
Andas frisk luft (ENDAST AVSEDD FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING)
Information om produktfamilj
Beskrivning
Som en del av Philips UVC-serie för desinficering av övre luft har Philips takmonterade luftrenare med UVC-desinfektion utformats för montering i undertak för desinfektion av luften och finns för en rad olika användningsområden. UVC-strålarna är optimerade för låga takhöjder och fördelas i huvudsak horisontellt på enhetsnivå och uppåt. UVC-strålarnas riktning styrs med specifika reflektorer och bländskyddsdesignen. Det gör det möjligt att desinficera luften i ett utrymme samtidigt som man säkerställer att den dagliga aktiviteten kan fortsätta under det område där enheten arbetar.
Fördelar
Gör det möjligt att tyst desinficera en stor mängd luft medan affärsverksamheten fortgår under enheten.
Inaktiverar 99,9 % av viruset kolifag φX174 i luften inom 10 minuter i ett rum med tillräcklig luftcirkulation (se ”URL för mer information”).
Egenskaper
Philips PL-S TUV-lampa medföljer: 4x9W
UV-kortvågsstrålning, topp vid 253,7 Nm (UV-C)
Användning
Varning och säkerhet
FARA: Ultraviolett produkt, klass 3. I likhet med andra desinfektionssystem måste UV-C-ljuskällor och -enheter installeras och användas på rätt sätt. Direkt exponering för UV-C kan vara farlig och resultera i en solbränneliknande reaktion på huden samt allvarliga skador på hornhinnan.
Eftersom UVC-strålning är osynlig för ögat måste UVC-enheten installeras tillsammans med lämpliga skydd så att den kan användas på ett säkert sätt. UVC-enheter får endast användas som komponenter i ett system som består av lämpliga skydd, till exempel, men inte begränsat till, sådana skydd som förekommer i monteringsanvisningarna och/eller användarhandboken.