Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Medelstrålande ljusfördelning, Klar, Vit, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200

Produktbeskrivning

Trunking light panel, L1200 mm, Aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Medelstrålande ljusfördelning, Klar, Polymetylmetakrylat, IP40 | Kabelskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910629132526
Hela beställningsnumret: 403073266388099

Nedladdningar