Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Högglanspolerad reflektor, VLC, Vit, IP20

DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH

Produktbeskrivning

D250 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505100969
Hela beställningsnumret: 871869997098700

Nedladdningar