Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Högglanspolerad reflektor, VLC, Vit, IP20
DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Produktbeskrivning
D250 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready visuell ljuskommunikation aktiverad externt, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga