Produkter
Produkt | Jämför | |
---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M913701071203 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx913701075003 |
4 artiklar
Information om produktfamilj
Beskrivning
Förbättra enkelt ditt smarta belysningssystem med Interact Ready takmonterade trådlösa sensorer. Placera sensorerna där du behöver dem för fullständig täckning. Styr en hel grupp Interact-anslutna armaturer och enheter med en enda takmonterad sensor eller gruppera dem med andra Interact Ready-sensorer för optimal styrningsflexibilitet. Interact-appen gör zonindelning och ändring av zonerna enkelt utan några kabelbegränsningar. Resultatet? Betydande energibesparingar och exceptionell flexibilitet för styrning.