Philips Cellular Nodes

Trådlös anslutning för styrning av utomhusbelysning. En plug-and-play-enhet som omvandlar all gatubelysning till en individuellt reglerbar och fjärrstyrd armatur.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips mobilnod möjliggör plug-and-play-anslutning för befintliga och redan installerade utomhusbelysningsarmaturer med olika typer av kontakt (såsom Zhaga, NEMA eller 20 mm ledning). När en nod har installerats ansluts armaturen automatiskt till Philips Interact City och placeras automatiskt på kartan via GPS. Beroende på armaturens konfiguration (t. ex. Zhaga, NEMA eller 20 mm-ledning) fungerar den även med en multisensor utomhus.

Fördelar

  • Enkel att installera med olika typer av kontakt (såsom Zhaga, NEMA eller 20 mm-ledning)

  • Mobilbaserad för tillförlitlig trådlös teknik

Egenskaper

  • Armaturer med ZHAGA-eller NEMA-sockel eller 20 MM-ledning

  • Automatisk driftsättning: varje nod ansluts automatiskt till Interact City-systemet när det har installerats

Användning

  • Vägar och gator

Nedladdningar