Philips Maxos fusion

Garanterad, framtidssäker prestanda

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Produkt Jämför
181
12 300
4000
68
22
176
16 000
4000
91
22
180
6 200
4000
34,5
22
177
10 100
4000
57
22
171
12 300
4000
72
22
172
5 000
4000
29
22
165
6 100
4000
37
22
160
8 000
4000
50
22

Information om produktfamilj

Beskrivning

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Fördelar

  • Flexibel positionering gör att du kan rikta ljuset dit det behövs

  • Serie av armaturer för att skapa önskad atmosfär; stort urval av spridningsvinklar för att passa många olika applikationer

Egenskaper

  • Skensystem med plats för upp till 13 kablar

  • Enhetlig ljusfördelning utan artefakter

Användning

  • Butiker (livsmedel)
  • Industrihallar/industriområden
  • Lagerlokaler/distributionscenter

Nedladdningar