Philips CorePro, LED, T38, Iba napájanie zo siete, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Popis produktu
CorePro, LED, T38, Iba napájanie zo siete, 26 W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 25 000 h
- Spínací cyklus 50 000
- Technológia osvetlenia LED
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov