Philips CorePro, LED, T-tvar, Iba napájanie zo siete, 26 W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Popis produktu
CorePro, LED, T-tvar, Iba napájanie zo siete, 26 W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 25 000 h
- Spínací cyklus 15 000
- Technológia osvetlenia LED
- Referenčný svetelný tok Sphere
- Záručná lehota 3 rokov