PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips CorePro, LED, T-tvar, Iba napájanie zo siete, 35 W, E27, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3

Popis produktu

CorePro, LED, T-tvar, Iba napájanie zo siete, 35 W, E27, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 h, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002406702
Úplný objednávkový kód: 871869978107100

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    50 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    1 rokov

Súbory na stiahnutie