Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003746302
Úplný objednávkový kód: 872016927862200

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie