PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips MASTER Value, LED, A60, Len s konkrétnymi stmievačmi, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Popis produktu

MASTER Value, LED, A60, Len s konkrétnymi stmievačmi, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003526802
Úplný objednávkový kód: 871951444985500

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2.5 rokov

Súbory na stiahnutie