PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h

MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Popis produktu

MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002412802
Úplný objednávkový kód: 871951436122500

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2.5 rokov

Súbory na stiahnutie