PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips Dekoratívne LED žiarovky MASTER Value

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, aj keď žiarovka práve nesvieti

Produkty

Produkt Porovnať
4
250
1800
E27

Informácie o radoch produktov

Popis

Nová kolekcia dekoratívnych LED žiaroviek zmení váš domov spojením teplého bieleho svetla a úsporného, minimalistického osvetlenia. S dlhou životnosťou, úsporou energie až 90 %, bez viditeľného blikania a s okamžitým štartom si taktiež budete vychutnávať jemné a rovnomerne rozložené svetlo pre prívetivú harmóniu vo vašom priestore.

Výhody

  • Úspora energie približne 90%

  • Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny zdroja

Vlastnosti

  • Vynikajúca kompatibilita a kvalitné vyhotovenie

  • Vysoké farebné podanie (CRI> 80) pre živé farby

Použitie

  • Skvelé pre dekoratívne použitie v domácnostiach a v segmente HoReCa (hotely, reštaurácie a kaviarne)

Súbory na stiahnutie