PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips MASTER Value, LED, A60, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Popis produktu

MASTER Value, LED, A60, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002982802
Úplný objednávkový kód: 871951431551800

Špecifikácie

  • Pätica
    E27
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Záručná lehota
    2.5 rokov

Súbory na stiahnutie