Produkty
Produkt | Porovnať | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 621 | 2700 | GU5.3 | |||
7 | 621 | 3000 | GU5.3 | |||
7 | 660 | 4000 | GU5.3 | |||
2,3 | 184 | 2700 | GU4 | |||
2,9 | 230 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 345 | 2700 | GU5.3 | |||
4,4 | 390 | 4000 | GU5.3 |
Položky: 7
Informácie o radoch produktov
Popis
Svetelné zdroje CorePro LEDspot sú ideálne na bodové osvetlenie a vytvárajú teplé svetlo podobné halogénovému svetlu. Sú vhodné do väčšiny existujúcich svietidiel MR16 s objímkou GU5.3 a slúžia ako priama náhrada halogénových alebo klasických reflektorových žiaroviek. CorePro LEDspots zabezpečujú obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu.
Výhody
Úspora energie až 80 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami
Nižšie náklady na údržbu
Vlastnosti
Jednoduchá výmena
Životnosť 15 000 hodín