PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips TrueLine, závesné

TrueLine, závesné – skutočná svetelná línia: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na ktorom pracujú. Hľadajú svetelný pás elegantného tvaru poskytujúci vysokú intenzitu osvetlenia. Svetelný technik požaduje parametre svietidiel, ktoré umožnia ušetriť energiu a pritom poskytnú správnu hladinu osvetlenia v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie. Závesné svietidlo TrueLine spĺňa obe požiadavky. TrueLine je k dispozícii aj vo vsadenej alebo stropnej verzii.

Výhody

  • Najrovnomernejšie vyžarovanie svetla

  • Mimoriadne vysoká účinnosť v kategórii lineárnych svietidiel

Vlastnosti

  • Merná svetelná účinnosť > 100 lm/W

  • V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií

Použitie

  • Všeobecné osvetlenie pre administratívne budovy strednej a vyššej kategórie

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať

  • V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Súbory na stiahnutie