Philips TrueLine, závesné, 14.4 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU
Popis produktu
1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 1500 lm, 14.4 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified