Philips TrueLine, závesné, 71 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 8600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4
SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU
Popis produktu
2850x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 8600 lm, 71 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified