Philips TrueLine, závesné, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU

Popis produktu

2290x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Závesné, Závesná súprava, 2-káblová, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 910505103282
Úplný objednávkový kód: 871951497318300

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie