Philips TrueLine, závesné, 33 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU
Popis produktu
1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 3300 lm, 33 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 2 jednotky
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -