Philips TrueLine, závesné, 29 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16

SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU

Popis produktu

1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 3600 lm, 29 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910505103279
Úplný objednávkový kód: 871951497315200

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
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
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie