Philips TrueLine, závesné, 44 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK

Popis produktu

2850x55 mm; H88 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Závesné, Závesná súprava, 2-káblová, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 910505103270
Úplný objednávkový kód: 871951497306000

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
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
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie