Philips TrueLine, závesné, 71 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 9800 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR16, U4
SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK
Popis produktu
2290x55 mm; H88 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Závesné, Závesná súprava, 2-káblová, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210, 9800 lm, 71 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -