Philips TrueLine, závesné, 23 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK

Popis produktu

2250x55 mm; H88 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3000 lm, 23 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505103256
Úplný objednávkový kód: 871951497292600

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
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
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie