Philips TrueLine, závesné, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 2900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR13
SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK
Popis produktu
1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 2900 lm, 22 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR13, Široké vyžarovanie, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -