Philips TrueLine, závesné, 31 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU
Popis produktu
1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrické zrkadlo, Matná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom