Philips TrueCircle Surface & Suspended, 20.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI
SM250C 20S/830 PSD PSP D380 BK
Popis produktu
D380 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Široké vyžarovanie, Matná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Predradník EB [Elektronický]
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -