Philips PowerBalance gen2, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, UGR16
RC461B 34S/930 PSU W60L60 VPC
Popis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 25 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie