Philips Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Popis produktu

L1500 mm, Plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP69K | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody do 80 °C, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové

Objednávkový kód: 911401860284
Úplný objednávkový kód: 871951495385799

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie