Philips Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, IP69K, IK06, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Popis produktu
L1200 mm, Plast, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polymetylmetakrylát, IP69K | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody do 80 °C, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti -