Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600

Popis produktu

L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 911401836980
Úplný objednávkový kód: 871016334976399

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie