Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 910505100053
Úplný objednávkový kód: 871869688309900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie