Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20/54
DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P
Popis produktu
D150 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vysokoleštený reflektor, Číra, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda II, Priechodný konektor, 3-pólový