PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips GreenSpace Evo, 43.5 W, 5700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč, Biela

ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5700 lm, 43.5 W, 139 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, obdĺžnikový lúč, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Lišta

Objednávkový kód: 910505104623
Úplný objednávkový kód: 872016983510800

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    2 jednotky
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie