PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips GreenSpace Evo, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Široké vyžarovanie, Biela

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4900 lm, 38 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104616
Úplný objednávkový kód: 872016983503000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie