Philips GreenSpace Evo, UltraEfficient, 26.5 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, Biela
ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 3900 lm, 26.5 W, 147 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle